Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ニッセイ
説明
フランジ取付型
部品表
H2F22T40-MM02TWJNJ4
VT
電圧
380/400/400/440 50/50/60/60(V/Hz)
INFO
Infotext
Infotext
MCT
モータ容量
0.2kW
B
ブレーキの有無
手動解放装置付 400Vブレーキ付
RT
減速比
1/40
OS
枠番
22
TBT
ターミナルボックス
リード線タイプ
PTB
ターミナルボックス・リード線の位置
SPSF
特殊仕様
INFO1
Infotext
Infotext
CNSORDERNO
型番
H2F22T40-MM02TWJNJ4
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions